??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
2 HR - ZĘBATKA - 200 kg
Lista materiałowa
2 HR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
2 HR
POWER
Moc
200 kg
S
Skok
0 do 50 mm
A
Wyraźna wysokość
54 do 200 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
72 mm
C
Kąt dźwigni / mm przesuwu suwaka
4°58 °
D
Otwór w suwaku
10H7 x 24 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
100 x 70 mm
J
Ciężar
8 kg
K
Maksymalna wysokość
470 mm
L
Szerokość
100 mm
M
Głębokość
165 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions