??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
2 HR - Presse a cremagliera manuali - 200 kg
Lista materiale
2 HR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
2 HR
POWER
Potenza
200 kg
S
Corsa
0 a 50 mm
A
Altezza
54 a 200 mm
B
Profondità del collo di cigno
72 mm
C
Angolo di rotazione per mm di corsa
4°58 °
D
Foro del cursore (mm)
10H7 x 24 mm
E
Foro del tavolo
14H7 mm
F
Tavolo
100 x 70 mm
J
Peso
8 kg
K
Altezza massima
470 mm
L
Larghezza
100 mm
M
Profondità
165 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions