??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
2 HR - HŘEBEN - 200 kg
Kusovník
2 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
2 HR
POWER
Výkon
200 kg
S
Zdvih
0 až 50 mm
A
Světlá výška
54 až 200 mm
B
Vyložení
72 mm
C
Úhel rotace na mm zdvihu
4°58 °
D
Vrtání beranu (mm)
10H7 x 24 mm
E
Vrtání stolu stolu
14H7 mm
F
Pracovní stůl
100 x 70 mm
J
Hmotnost
8 kg
K
Maximální výška
470 mm
L
Šířka
100 mm
M
Hloubka
165 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions