??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
15 HR - Presse manuelle à genouillère - 1500 kg
Nomenclature
15 HR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
15 HR
POWER
Puissance
1500 kg
S
Course
30 ou 60 mm
A
Hauteur libre
60 à 250 mm
B
Profondeur de col de cygne
102 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
32H7 mm
F
Table
200 x 180 mm
I
Angle de rotation maxi du levier
90 °
J
Poids
32 kg
K
Hauteur maximum
880 mm
L
Largeur
200 mm
M
Profondeur
285 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions