??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
15 HR - PÁKA - 1500 kg
Kusovník
15 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
15 HR
POWER
Výkon
1500 kg
S
Zdvih
30 nebo 60 mm
A
Světlá výška
60 až 250 mm
B
Vyložení
102 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
32H7 mm
F
Pracovní stůl
200 x 180 mm
I
Maximální úhel otočení páky
90 °
J
Hmotnost
32 kg
K
Maximální výška
880 mm
L
Šířka
200 mm
M
Hloubka
285 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions