??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
15 HR LP - Presse a ginocchiera manuali - 1500 kg
Lista materiale
15 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
15 HR LP
POWER
Potenza
1500 kg
S
Corsa
30 o 60 mm
A
Altezza
220 a 280 mm
B
Profondità del collo di cigno
220 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
32H7 mm
F
Tavolo
200 x 250 mm
I
Angolo di rotazione max della leva
90 °
J
Peso
55 kg
K
Altezza massima
990 mm
L
Larghezza
200 mm
M
Profondità
490 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions