??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
15 HR LP - MECHANIZM KOLANKOWY - 1500 kg
Lista materiałowa
15 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
15 HR LP
POWER
Moc
1500 kg
S
Skok
30 lub 60 mm
A
Wyraźna wysokość
220 do 280 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
220 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
32H7 mm
F
Stół
200 x 250 mm
I
Maksymalny kąt dzwigni obrotowej
90 °
J
Ciężar
55 kg
K
Maksymalna wysokość
990 mm
L
Szerokość
200 mm
M
Głębokość
490 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions