??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
1 T - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 1000 kg
Lista materiałowa
1 T
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
1 T
POWER
Moc
1000 kg
S
Skok
0 do 100 mm
A
Wyraźna wysokość
140 do 200 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
100 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
32H7 mm
F
Stół
300 x 200 mm
J
Ciężar
125 kg
K
Maksymalna wysokość
840 mm
L
Szerokość
300 mm
M
Głębokość
340 mm
N
Mniejsza szybkość
100 mm/sec
O
Zużycie powietrza
3,4 litre
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions