??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
1 T - Přejděte na Pneumatické lisy - 1000 kg
Kusovník
1 T
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
1 T
POWER
Výkon
1000 kg
S
Zdvih
0 až 100 mm
A
Světlá výška
140 až 200 mm
B
Vyložení
100 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
32H7 mm
F
Pracovní stůl
300 x 200 mm
J
Hmotnost
125 kg
K
Maximální výška
840 mm
L
Šířka
300 mm
M
Hloubka
340 mm
N
Rychlost při sestupu
100 mm/sec
O
Spotřeba vzduchu
3,4 litre
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions