??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
1 T LP - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 1000 kg
Lista materiałowa
1 T LP
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
1 T LP
POWER
Moc
1000 kg
S
Skok
0 do 100 mm
A
Wyraźna wysokość
300 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
180 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
50H11 mm
F
Stół
300 x 200 mm
J
Ciężar
150 kg
K
Maksymalna wysokość
995 mm
L
Szerokość
300 mm
M
Głębokość
425 mm
N
Mniejsza szybkość
100 mm/sec
O
Zużycie powietrza
3,4 litre
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions